LS25C/XX-M12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Seria | 25C |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Zasięg roboczy | 0 ... 25 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 30 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | PUR |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 22 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe z gwintem M4 przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |