LS 97/4 E-S.1

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50029655

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 6 produktów
LSER 55/66,200-S12
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50108723
  • Seria: 55
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 8,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50108723
LSR 97/4 E-L
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50029649
  • Seria: 97
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50029649
KD 095-4A
Gniazdo przewodu
Numer artykułu: 50031323
  • Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 2: Zaciskśrubowy
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
Numer artykułu: 50031323

Dostępność od ręki

KD 095-4
Gniazdo przewodu
Numer artykułu: 50031324
  • Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 2: Zaciskśrubowy
  • Wersja: kątowy, female
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
Numer artykułu: 50031324

Dostępność od ręki

LSR 97/2 SE-L
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50029648
  • Seria: 97
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50029648
LSSR 55.8,200-S12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50108717
  • Seria: 55
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 8,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50108717
Seria 97
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Czas reakcji 2,5 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Standardowa wtyczka
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 85 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Karta danych - pdf