LS 92/3 SE-L Ex

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50080722

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria 92
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0 ... 12 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 15,6 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Napięcie zasilania UB 5,5 ... 13 V, DC
Częstotliwość przełączania 60 Hz
Rodzaj NAMUR
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 140 g
Kolor obudowy czarny
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Kategoria Ex urządzenia 2
Grupa Ex urządzenia II
Ex-Zone 1
21
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - Examination Certificate - pdf
Certyfikat - 1st Supplement - pdf
Certyfikat - 2nd Supplement - pdf
Certyfikat - 3rd Supplement - pdf
Certyfikat - 4th Supplement - pdf
Certyfikat - Production Control ATEX - pdf