LS 78/2 SE
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.
Seria | 78 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Zasięg roboczy | 0 ... 120 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 180 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Masa netto | 600 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | I |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |