LS 763/2.8 SE.1,2500
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | 763 |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 301 years, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 2, EN ISO 13849 |
Zasięg roboczy | 0 ... 6 m |
Granica zakresu pracy | 0 ... 8 m |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 880 nm |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.500 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Liczba żył | 3 -wire |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14,6 mm x 52 mm x 27 mm |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |