LS 763/2.8 SE-L8.5

Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 50105198

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 763
Typ 2, IEC/EN 61496
Poziom wydajności (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849
Zasięg roboczy 0 ... 6 m
Granica zakresu pracy 0 ... 8 m
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Nord - pdf