LRT 8/44.04-100-S12
Czujnik luminescencji
Seria | 8 |
Aplikacja | Wykrywanie białego papieru Wykrywanie dowolnej luminescencji |
Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, papier biały: 10 x 10 mm | 0 ... 0,1 m |
Zasięg roboczy, papier biały: 20 x 20 mm | 0 ... 0,15 m |
Zasięg roboczy, papier biały: 50 x 50 mm | 0 ... 0,22 m |
Granica zakresu pracy | 0 ... 0,3 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Przebieg wiązki | niezgodny |
Źródło światła | LED, UV |
Długość fal świetlnych | 370 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 22 mm [100 mm] |
Filtr odbioru | 400 ... 750 nm |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Liczba wejść przełączających H/D | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające high, min. | UB |
Napięcie przełączające low, maks. | 0 V lub niepodłączony |
Wejścia przełączające H/D, opóźnienie | 0,5 ms |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynk |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 70 g |
Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |