LRT 440/24-150-004-S12
Czujnik luminescencji
Seria | 440 |
Aplikacja | Wykrywanie białego papieru Wykrywanie dowolnej luminescencji |
Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Źródło światła | LED, UV |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 10 mm [100 mm] |
Filtr odbioru | 400 ... 750 nm |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Częstotliwość przełączania | 600 Hz |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 25 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |