LRS 36/PB.10

Czujnik profilu liniowego

Numer produktu: 50143924

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 36
zawarty Oprogramowanie konfiguracyjne LxSsoft
Aplikacja Rozpoznawanie obiektów 3D
Wersja specjalna Wejście synchronizacyjne
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Zasięg wykrywania oś x 150 ... 600 mm
Zasięg wykrywania, oś Z 200 ... 800 mm
Minimalna wielkość obiektu osi x 2 ... 3 mm
Minimalna wielkość obiektu, oś Z 2 ... 6 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Czas reakcji 10 ms
Rodzaj Ethernet, PROFIBUS DP
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 620 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Projekt przykładowy - Native DLL C++ - zip
Projekt przykładowy - DLL C# (32-bit) - zip
Projekt przykładowy - DLL C# (64-bit) - zip
Plik GSD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.6 (32-bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.7 (64-bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf