LRS 36/6
Czujnik profilu liniowego
Seria | 36 |
zawarty | Oprogramowanie konfiguracyjne LxSsoft |
Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów 3D |
Wersja specjalna | Wejście synchronizacyjne |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Zasięg wykrywania oś x | 150 ... 600 mm |
Zasięg wykrywania, oś Z | 200 ... 800 mm |
Minimalna wielkość obiektu osi x | 2 ... 3 mm |
Minimalna wielkość obiektu, oś Z | 2 ... 6 mm |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 5 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 6 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Czas reakcji | 10 ms |
Rodzaj | Ethernet |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 620 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |