LES 36HI/VC6.10

Czujnik profilu liniowego

Numer produktu: 50136678

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 36
zawarty Oprogramowanie konfiguracyjne LxSsoft
Aplikacja Mierzenie obiektu
Rozpoznawanie obiektów 3D
Wersja specjalna Wejście synchronizacyjne
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Zakres pomiarowy osi x 50 ... 140 mm
Zakres pomiarowy, oś z 200 ... 600 mm
Rozdzielczość osi x 0,2 ... 0,6 mm
Rozdzielczość, oś Z 0,1 ... 0,9 mm
Powtarzalność osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiarowego ≤ 0,25%
Powtarzalność osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiar., wskazówka Stopień remisji 90%, identyczny obiekt, identyczne warunki otoczenia, obiekt pomiarowy ≤ 50x50 mm²
Czas pomiaru 10 ms
Liniowość osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiarowego ± 0,5%
Minimalna wielkość obiektu osi x 0,6 ... 2 mm
Minimalna wielkość obiektu, oś Z 0,4 ... 3 mm
Zachowanie czarno-białe 0,5 %, 6 … 90 % stopień remisji
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 5 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 6 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Rodzaj Prąd
Rodzaj Napięcie
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Czas reakcji 10 ms
Rodzaj Ethernet
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 620 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III, VDE
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC/EN 60947-5-2
Patenty US US 8,928,894 B
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Projekt przykładowy - Native DLL C++ - zip
Projekt przykładowy - DLL C# - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.6 (32bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.7 (64bit) - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf