LES 36/VC6.30
Czujnik profilu liniowego
Seria | 36 |
zawarty | Oprogramowanie konfiguracyjne LxSsoft |
Aplikacja | Mierzenie obiektu Rozpoznawanie obiektów 3D |
Wersja specjalna | Filtr polaryzacyjny Wejście synchronizacyjne |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Zakres pomiarowy osi x | 150 ... 600 mm |
Zakres pomiarowy, oś z | 200 ... 800 mm |
Rozdzielczość osi x | 1 ... 1,7 mm |
Rozdzielczość, oś Z | 1 ... 3 mm |
Powtarzalność osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiar., wskazówka | Stopień remisji 90%, identyczny obiekt, identyczne warunki otoczenia, obiekt pomiarowy ≤ 50x50 mm² |
Czas pomiaru | 10 ms |
Liniowość osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiarowego | ± 1,0% |
Minimalna wielkość obiektu osi x | 2 ... 3 mm |
Minimalna wielkość obiektu, oś Z | 2 ... 6 mm |
Zachowanie czarno-białe | 1 %, 6 … 90 % stopień remisji |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 5 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 6 Piece(s) |
Rodzaj | Wyjście analogowe |
Rodzaj | Prąd |
Rodzaj | Napięcie |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Czas reakcji | 10 ms |
Rodzaj | Ethernet |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 620 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III, VDE |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC/EN 60947-5-2 |
Patenty US | US 8,928,894 B |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |