Lens S-M12-8F4
Obiektyw
Przeznaczony dla | IVS 1000i & DCR 1000i |
Strefa robocza | 150 ... 600 mm |
Ogniskowa | 8 mm |
Przyłącze obiektywu | Wspornik S |
Wielkość przesłony (F) | 4 |
Typ przesłony | fix |
Długość fal świetlnych | 400 ... 950 nm |
Rozdzielczość | 1 megapiksel |
Rozmiar czujnika | 1 / 3'' |
Poziom główny po stronie obiektu | 9,29 mm |
Poziom główny po stronie obrazu | 7,96 mm |
Kąt rozproszenia wiązki po stronie obiektu | 21,5 ° |
Kąt rozproszenia wiązki po stronie obrazu | 10,26 ° |
Konstrukcja | cylindryczny |
Rozmiar gwintu | M12 x 0,5 mm |
Masa netto | 3 g |
Kolor obudowy | czarny |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Numer taryfy celnej | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |