Lens S-M12-4F8

Obiektyw

Numer produktu: 50148542

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Strefa robocza 45 ... 150 mm
Ogniskowa 3,6 mm
Przyłącze obiektywu Wspornik S
Wielkość przesłony (F) 8
Typ przesłony fix
Długość fal świetlnych 400 ... 950 nm
Rozdzielczość 5 megapikseli
Rozmiar czujnika 1 / 2,5''
Poziom główny po stronie obiektu 16,642 mm
Poziom główny po stronie obrazu 3,59 mm
Kąt rozproszenia wiązki po stronie obiektu 55,44 °
Kąt rozproszenia wiązki po stronie obrazu 9,77 °
Wskazówka Ze względu na duży kąt rozproszenia wiązki obiektywu nie można używać z osłoną okrywającą. Stopień ochrony czujnika bez osłony wynosi IP40.
Konstrukcja cylindryczny
Rozmiar gwintu M12 x 0,5 mm
Masa netto 14 g
Kolor obudowy czarny
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Numer taryfy celnej 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip