Lens S-M12-25F4

Obiektyw

Numer produktu: 50148547

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Strefa robocza 500 ... 2.000 mm
Ogniskowa 25 mm
Przyłącze obiektywu Wspornik S
Wielkość przesłony (F) 4
Typ przesłony fix
Długość fal świetlnych 400 ... 950 nm
Rozdzielczość 3 megapiksele
Rozmiar czujnika 1 / 2''
Poziom główny po stronie obiektu 19,66 mm
Poziom główny po stronie obrazu 24,88 mm
Kąt rozproszenia wiązki po stronie obiektu 9,3 °
Kąt rozproszenia wiązki po stronie obrazu 9,78 °
Konstrukcja cylindryczny
Rozmiar gwintu M12 x 0,5 mm
Masa netto 9 g
Kolor obudowy czarny
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Numer taryfy celnej 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip