LE35CI.XR1/LG-200-M12

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50150347

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 35C
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Wykrywanie produktów zapakowanych w torebki
Zasięg roboczy 0 ... 180 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 220 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Czas reakcji 5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.1
Device ID 6117
SIO-Mode support Tak
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Materiał elementu obsługowego Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie
Szorstkość obudowy Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 120 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certyfikat - Diversey - pdf