LE25CI.XR1/2N

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50147923

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 25C
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Wykrywanie produktów zapakowanych w torebki
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Czas reakcji 5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 55 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe z gwintem M4
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf