LCS-2M12B-F03NNC-M12

Czujnik pojemnościowy

Numer produktu: 50136520

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria LCS-2
Odstęp przełączania Sn 1 ... 3 mm
Zabezpieczony odstęp przełączania 2,4 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %
Prąd w obwodzie otwartym 10 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 10 %
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %
Znamionowy prąd roboczy 200 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC)
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 68 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Metal
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Materiał przykrywki Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Masa netto 34 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Regulowany odstęp przełączania Tak
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Model 3D-CAD - LCS-2M12B-F03NNC-M12 - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf