LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Czujnik pojemnościowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | LCS-1 |
Odstęp przełączania Sn | 2 ... 30 mm |
Zabezpieczony odstęp przełączania | 30 mm |
MTTF | 262 years |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 35 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 18 mA |
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 15 % |
Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 2 % |
Znamionowy prąd roboczy | 300 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) |
Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PTFE |
Liczba żył | 3 -wire |
Przekrój żyły | 0,2 mm² |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 72 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
Rodzaj montażu | nie na równi z powierzchnią |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Teflon (PTFE) |
Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Teflon (PTFE) |
Materiał przykrywki | Tworzywo sztuczne, Teflon (PTFE) |
Masa netto | 142 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Elementy sterujące | Potencjometr (20-biegowy) |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
Regulowany odstęp przełączania | Tak |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |