LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Czujnik pojemnościowy
Seria | LCS-1 |
Odstęp przełączania Sn (montaż osadzony) | 1 ... 10 mm |
Odstęp przełączania Sn (montaż w sposób nieosadzony) | 1 ... 15 mm |
Zabezpieczony odstęp przełączania (montaż osadzony) | 7,2 mm |
Zabezpieczony odstęp przełączania (montaż w sposób nieosadzony) | 10,8 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 15 mA |
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 20 % |
Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 2 % |
Znamionowy prąd roboczy | 200 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC)/styk normalnie otwarty (NO) programowalny |
Częstotliwość przełączania | 10 Hz |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Frametyp | 2.2 |
Specyfikacja | 1.1 |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 87,3 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Poliamid (PA 12) |
Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 12) |
Materiał przykrywki | Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 12) |
Masa netto | 67 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Regulowany odstęp przełączania | Tak |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |