LCAM 408i C7F-XX
Kamera
Seria | LCAM |
Przeznaczony dla | Użycie przy stosowaniu środków czyszczących |
Chip | CMOS |
Funkcje oprogramowania | Transmisja obrazu |
Strefa robocza | 1.000 ... 5.000 mm |
Rozdzielczość kamery poziomo | 2.592 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 1.944 px |
Ogniskowa | 4 mm |
Wielkość chipa | 1/2,5 in |
Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. | 53 pieces per second |
Typ kamery | Kolor |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 3,6 W |
Rodzaj | Ethernet |
Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
Prędkość transmisji | 1 Gbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funkcja | Proces Serwis |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Protokół przesyłowy | TCP/IP , RTP/RTSP |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem X |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 411 g |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85258900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |