LCAM 308 C6W-XX

Kamera

Numer produktu: 50149229

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria LCAM
Przeznaczony dla Zastosowania w intralogistyce
Chip CMOS
Funkcje Zegar czasu rzeczywistego
Funkcje oprogramowania Pamięć obrazów
Pamięć wideo
REST-API
Transmisja obrazu
Transmisja wideo na żywo
Strefa robocza Silnikowa regulacja ostrości
Strefa robocza 500 mm ... ∞
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 720 px
Ogniskowa 1,33 mm
Wielkość chipa 1/4 in
Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. 24 pieces per second
Kąt rozproszenia wiązki oś x 108 °
Kąt rozproszenia wiązki oś y 92 °
Typ kamery Kolor
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 5,6 W, (ogrzewanie nieaktywne) / 20 W, (ogrzewanie aktywne)
Rodzaj Ethernet
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funkcja Proces
Serwis
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 300 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf