LCAM 308 C6F-XX
Kamera
Seria | LCAM |
Przeznaczony dla | Zastosowania w intralogistyce |
Chip | CMOS |
Funkcje | Zegar czasu rzeczywistego |
Funkcje oprogramowania | Pamięć obrazów Pamięć wideo REST-API Transmisja obrazu Transmisja wideo na żywo |
Strefa robocza | Silnikowa regulacja ostrości |
Strefa robocza | 500 mm ... ∞ |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 720 px |
Ogniskowa | 3 mm |
Wielkość chipa | 1/4 in |
Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. | 24 pieces per second |
Kąt rozproszenia wiązki oś x | 62 ° |
Kąt rozproszenia wiązki oś y | 48 ° |
Typ kamery | Kolor |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 28 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 5,6 W, (ogrzewanie nieaktywne) / 20 W, (ogrzewanie aktywne) |
Rodzaj | Ethernet |
Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
Prędkość transmisji | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funkcja | Proces Serwis |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Protokół przesyłowy | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Funkcja | Sygnał IN Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu |
Masa netto | 300 g |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Numer taryfy celnej | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |