LBK SBV-01

Radarowy czujnik bezpieczeństwa

Numer produktu: 50147249

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria LBK SBV
Rodzaj Czujnik radarowy
Aplikacja Stacjonarna ochrona dostępu
Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Zasada działania Wykrywanie osób
Wykrywanie ruchu
Zasięg 0 ... 5 m
Kąt świecenia, poziomy 10° - 100°
ustawiane wkrokach 10°
Kąt świecenia, pionowy 20°
Moc wypromieniowana ≤ 16 dBm
Zakres częstotliwości 60.600 ... 62.800 MHz
Forma pól detekcji stożkowe
Funkcje Wykrywanie osób
Wykrywanie ruchu
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Napięcie zasilania UB 12 V, DC, -20 ... 20 %, przez sterownik
Pobór mocy, maks. 3,25 W
Czas reakcji 100 ms
Czas ponownego załączenia (automatyczny start) 4.000 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja BUS IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, dwie pary ze skręconych żył podwójnych
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,34 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 158 mm x 135 mm x 71 mm
Materiał obudowy Aluminium
Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Materiał pałąka montażowego PA 66, wzmocniony włóknem szklanym
Masa netto 355 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1023
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia TÜV Süd Italia
UL
Numer taryfy celnej 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - LBK 2-axis - zip
Model 3D-CAD - LBK 3-axis - zip
Model 3D-CAD - BTU0700P - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Oprogramowanie - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Oprogramowanie - Cable Validator - V1.9 - zip
Sterownik USB - zip
Instrukcja obsługi - SBV-System 5m - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - Installation guide - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Certyfikat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certyfikat - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certyfikat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certyfikat - UL - pdf