LBK S-01
Radarowy czujnik bezpieczeństwa
Seria | LBK-S01-LZ |
Rodzaj | Czujnik radarowy |
Aplikacja | Stacjonarna ochrona dostępu Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
Zasada działania | Wykrywanie osób Wykrywanie ruchu |
Zasięg | 0 ... 4 m |
Kąt świecenia, poziomy | Szeroki: 110° Wąski: 50° |
Kąt świecenia, pionowy | Szeroki: 30° Wąski: 15° |
Moc wypromieniowana | ≤ 13 dBm |
Zakres częstotliwości | 24.000 ... 24.500 MHz |
Forma pól detekcji | stożkowe |
Funkcje | Wykrywanie osób Wykrywanie ruchu |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 2, EN ISO 13849 |
Napięcie zasilania UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, przez sterownik |
Pobór mocy, maks. | 1,2 W |
Czas reakcji | 100 ms |
Czas ponownego załączenia (automatyczny start) | 10.000 ms |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | BUS IN Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe, dwie pary ze skręconych żył podwójnych |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Funkcja | BUS OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,34 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 30 m |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 165 mm x 123 mm x 49 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Materiał pałąka montażowego | PA 66, wzmocniony włóknem szklanym |
Masa netto | 200 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1023 |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | TÜV Süd Italia UL |
Numer taryfy celnej | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |