LBK ISC110E

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 50149652

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria LBK ISC
Rodzaj Sterownik czujnika radarowego
zawarty Gniazdo na kartę microSD
Aplikacja Stacjonarna ochrona dostępu
Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dezaktywacja grup czujników
Gniazdo na kartę microSD
Pamięć konfiguracyjna
Podłączanie do 6 czujników
Przełączanie między konfiguracjami
Synchronizacja sterownika
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 42 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1,30E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849-1
Okablowanie ochronne Prąd nadmiarowy przez zintegrowany bezpiecznik resetowany (maks. 5 s dla 8 A)
Zewnętrzny zasilacz ze zintegrowaną ochroną przeciwzwarciową
Napięcie zasilania UB 20 ... 28 V, DC
Pobór prądu, maks. 1.000 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Pobór mocy, maks. 5 W
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Ethernet
Funkcja Konfiguracja
Rodzaj USB
Liczba przyłączy 5 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 3 -pin
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Zaciski
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Zaciski
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Rodzaj przyłącza USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Rodzaj przyłącza RJ45
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 106 mm x 33 mm x 103 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 170 g
Kolor obudowy Biały
Rodzaj mocowania DIN Montaż na szynie montażowej
Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd Italia
UL
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Oprogramowanie - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Oprogramowanie - Cable Validator - V1.9 - zip
Sterownik USB - zip
Instrukcja obsługi - S-01 System - pdf
Instrukcja obsługi - SBV-System 5m - pdf
Instrukcja obsługi - SBV-System 9m - pdf
Instrukcja obsługi - MODBUS - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - Installation guide - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Certyfikat - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certyfikat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certyfikat - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certyfikat - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certyfikat - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certyfikat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certyfikat - UL - pdf