LBK ISC-02
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | LBK ISC |
Rodzaj | Sterownik czujnika radarowego |
Aplikacja | Stacjonarna ochrona dostępu Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dezaktywacja grup czujników Podłączanie do 6 czujników Przełączanie między konfiguracjami Synchronizacja sterownika |
Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 38 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,56E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 3, EN ISO 13849-1 |
Okablowanie ochronne | Prąd nadmiarowy przez zintegrowany bezpiecznik resetowany (maks. 5 s dla 8 A) Zewnętrzny zasilacz ze zintegrowaną ochroną przeciwzwarciową |
Napięcie zasilania UB | 20 ... 28 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 1.000 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Pobór mocy, maks. | 5 W |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Ethernet |
Funkcja | Konfiguracja |
Rodzaj | USB |
Liczba przyłączy | 5 Piece(s) |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 3 -pin |
Funkcja | BUS OUT |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
Rodzaj przyłącza | USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 105 mm x 58 mm x 103 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 170 g |
Kolor obudowy | Biały |
Rodzaj mocowania | DIN Montaż na szynie montażowej Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | TÜV Süd Italia UL |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |