LBK Controller
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | LBK-C22-LZ |
Rodzaj | Sterownik czujnika radarowego |
Funkcje | Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Muting Synchronizacja sterownika |
Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 40 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,34E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 2 (3 dla wszystkich wyjść), EN ISO 13849-1 |
Okablowanie ochronne | Prąd nadmiarowy przez zintegrowany bezpiecznik resetowany (maks. 5 s dla 8 A) Zewnętrzny zasilacz ze zintegrowaną ochroną przeciwzwarciową |
Napięcie zasilania UB | 20 ... 28 V, DC |
Pobór prądu, maks. | bez zewnętrznego obciążenia |
Pobór mocy, maks. | 3,8 W |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Czas ponownego załączenia (automatyczny start) | 100 ms |
Rodzaj | USB |
Liczba przyłączy | 6 Piece(s) |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 3 -pin |
Funkcja | Sygnał IN |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Funkcja | SAFETY OUT |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Funkcja | Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Funkcja | BUS OUT |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Funkcja | Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | micro-USB |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 250 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | DIN Montaż na szynie montażowej Mocowanie zatrzaskowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 16 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | IMQ UL |
Numer taryfy celnej | 85299097 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |