LA-78M-UDC

Wspomaganie ustawienia

Numer produktu: 520024

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 137 mm x 160 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 510 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Karta danych - pdf