L300-M31C3-SLM24-PB-UCA
Blokada zabezpieczająca
Seria | L300 |
zawarty | 1 szt. aktywator 1 szt. rygiel zabezpieczający |
Funkcje | Urządzenie blokujące z ryglem zgodnie z EN ISO 14119 (o konstrukcji 4) |
Tryb aktywacji wyjść bezpieczeństwa | Wyjścia bezpieczeństwa aktywne przy zamkniętych i zablokowanych drzwiach ochronnych |
Zasada działania | Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany przy dezaktywowanym elektromagnesie |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.968 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,15E-9 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
DC | High |
Stopień kodowania | wysoki, EN ISO 14119 |
Rodzaj podłączania | Połączenie pojedyncze Połączenie szeregowe |
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania | 2A typ Gg (lub równowartościowy) |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
Pobór prądu, maks. | 1.200 mA |
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Pobór prądu, typ. | 5 mA |
Wejście przyuczania dla aktywatora | Nie |
Funkcja | IE1 Wejście aktywujące elektromagnesu |
Funkcja | IE2 Wejście aktywujące elektromagnesu |
Rodzaj | Zabezpieczające wejście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Pobór prądu, typ. | 5 mA |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | O3 Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zamknięte |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | O4 Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zablokowane |
Liczba wejść kablowych | 3 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie z PLC Przyłącze stykowe Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 18 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,34 do 0,75 mm², skrętka ze zgrzaną tulejką kablową, 1 x 0,34 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Materiał obudowy | Metal |
Masa netto | 1.500 g |
Kolor obudowy | czerwony szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wejść kablowych | M20 x 1,5 |
Strona wejścia kablowego | po lewej, po prawej, na dole |
Przyrząd do odblokowywania | Odblokowanie pomocnicze Przycisk odblokowania ewakuacyjnego |
Typ przełącznika | Urządzenie blokujące z ryglem |
Prędkość dojazdu | 0,001 ... 0,5 m/s |
Rodzaj przytrzymania | Sprężynowy |
Aktywacja przytrzymania | Sprężyna |
Siła blokująca, maks. | 9.750 N |
Żywotność mechaniczna | 1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 600 per hour, IEC 60947-5-1 |
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 30 N |
Zabezpieczony odstęp przełączania Sao | 2 mm |
Zabezpieczony odstęp wyłączania Sar | 4 mm (aktywator niezablokowany) 10 mm (aktywator zablokowany) |
Znamionowy odstęp przełączania Sn | 2,5 mm |
Powtarzalność | ≤ 10 % Sn |
Maksymalna częstotliwość przełączania | 1 Hz |
Art der Anzeige | LED |
Liczba LED | 5 Piece(s) |
Elementy sterujące | Standard |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 75 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |