L200-M1C3-SLM24-PB-L2G

Blokada zabezpieczająca

Numer produktu: 63000652

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria L200
Funkcje Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
Kontrolki świetlne aktywacji magnesu
Mechaniczne urządzenie blokujące (sprężynowe)
Odblokowanie awaryjne
Odblokowanie pomocnicze
Urządzenie blokujące zryglem zgodne zISO14119
Zasada działania Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany przy dezaktywowanym elektromagnesie
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0.7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków aktuatora 1NC + 1NO
Uzbrojenie styków magnesu 2NC
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Napięcie robocze magnesu 24 V DC, -10 ... 10 %
Ochrona przecizwarciowa magnesu 0,5 A, 24 V, typ gG, IEC 60269-1
Obwód bezpieczeństwa ochrony przeciwzwarciowej 500 V, 10 A, typ gG, IEC 60269-1
Znamionowe napięcie izolujące 400 V AC, 300 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 10 A
Wejście przyuczania dla aktywatora Nie
Czas trwania włączenia 100 %
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych 3 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 10 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 916 g
Kolor obudowy czerwony
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Przyrząd do odblokowywania Przycisk odblokowania ewakuacyjnego
Typ przełącznika Urządzenie blokujące z ryglem, ISO 14119
Zasada przełączania Styk Schleich
Kierunki aktywacji dojazdu 1 x górny
4 x boczny (90°)
Prędkość dojazdu 0,001 ... 0,5 m/s
Rodzaj przytrzymania Sprężynowy
Aktywacja przytrzymania Sprężyna
Siła blokująca, maks. 2.800 N
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, zewnętrzny Seria AC-AHxx, parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany 30 N
Tolerancja uderzenia wstecznego 4,5 mm
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Model 3D-CAD - L200-M1C3-SLM24-PB-L2G - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf