L100-P4C3-M20-SLM24
Blokada zabezpieczająca
Seria | L100 |
Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Mechaniczne urządzenie blokujące (sprężynowe) Odblokowanie pomocnicze Redukcja prądu włączającego, nastawna Urządzenie blokujące zryglem zgodne zISO14119 |
Zasada działania | Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany przy dezaktywowanym elektromagnesie |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4.000.000 number of cycles |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków aktuatora | 1NC |
Uzbrojenie styków magnesu | 2NC |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Napięcie robocze magnesu | 24 V DC, -10 ... 25 % |
Ochrona przecizwarciowa magnesu | 0,5 A, 24 V, typ gG, IEC 60269-1 |
Obwód bezpieczeństwa ochrony przeciwzwarciowej | 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1 |
Znamionowe napięcie izolujące | 400 V AC, 500 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 10 A |
Wejście przyuczania dla aktywatora | Nie |
Czas trwania włączenia | 100 % |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Liczba wejść kablowych | 3 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 8 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 376 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wejść kablowych | M20 x 1,5 |
Typ przełącznika | Urządzenie blokujące z ryglem, ISO 14119 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Kierunki aktywacji dojazdu | 1 x górny 4 x boczny (90°) |
Prędkość dojazdu | 0,001 ... 0,5 m/s |
Rodzaj przytrzymania | Sprężynowy |
Aktywacja przytrzymania | Sprężyna |
Siła blokująca, maks. | 1.100 N |
Żywotność mechaniczna | 800.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 600 per hour, IEC 60947-5-1 |
Aktywator, zewnętrzny | Seria AC-AHxx, parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana |
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 30 N |
Tolerancja uderzenia wstecznego | 4,5 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | IMQ c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |