L10-M3C1-M20-SB20
Blokada zabezpieczająca
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | L10 |
Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Urządzenie blokujące zryglem zgodne zISO14119 Urządzenie blokujące z ręcznym blokowaniem i odblokowaniem |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d | 1.000.000 number of cycles |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków | 2NC + 1NO |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1 |
Ochrona przed dotknięciem | Uziemienie |
Znamionowe napięcie izolujące | 400 V AC, 500 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 10 A |
Wejście przyuczania dla aktywatora | Nie |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Liczba wejść kablowych | 1 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 6 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 62 mm x 123 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | ZAMAK |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 350 g |
Kolor obudowy | czerwony szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wejść kablowych | M20 x 1,5 |
Przyrząd do odblokowywania | Śruba radełkowana |
Typ przełącznika | Urządzenie blokujące z ryglem, ISO 14119 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Kierunki aktywacji dojazdu | 1 x górny 4 x boczny (90°) |
Prędkość dojazdu | 0,001 ... 0,5 m/s |
Rodzaj przytrzymania | mechaniczny |
Aktywacja przytrzymania | ręczne odblokowanie nakrętką radełkowaną |
Siła blokująca, maks. | 1.000 N |
Żywotność mechaniczna | 500.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 360 per hour, IEC 6047-5-1 |
Aktywator, zewnętrzny | Seria AC-AHxx, parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana |
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 10 N |
Ręczne opóźnione czasowo zwolnienie aktywatora | ok. 15 do 20 sekund |
Tolerancja uderzenia wstecznego | 4,5 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | IMQ c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |