KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1
Kabel łączący
Przeznaczony dla | HS 66x8 |
Przeznaczony dla interfejsu | USB |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Typ | female |
Liczba pinów | 10 -pin |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | USB 2.0 Standard-A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | Wtykowy |
Typ | female |
Liczba pinów | 2 -pin |
Wersja | osiowy |
Liczba żył | 6 Piece(s) |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Tak |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | TPU |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Masa netto | 148 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |