KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100
Kabel łączący
Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
Przeznaczony dla interfejsu | Ethernet |
Napięcie robocze | 60 V DC |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wersja | osiowy |
Wtyczka okrągła, LED | Nie |
Blokada | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Typ | male |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wersja | osiowy |
Kolor płaszcza | zielony |
Ekranowane | Tak |
Bez silikonu | Tak |
Wersja przewodu | Kabel łączący |
Długość przewodu | 10.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Izolacja żył | PP |
Przydatność łańcucha wleczonego | Tak |
Prędkość przesuwu | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 2 m/s² |
Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej |
Odporność płaszcza zewnętrznego | odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Rozstaw klucza | 13 mm |
Masa netto | 557 g |
Cykle zginania | 2.000.000 Piece(s) |
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | jednorazowy min. 5 x średnica przewodu |
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | jednorazowy min. 5 x średnica przewodu |
Stopień ochrony | IP 65,IP 20 do RJ45 IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |