KS PB-M12-4A-P3-150

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50135250

Dostępność od ręki

Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu PROFIBUS DP
Napięcie robocze 60 V DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 2 Piece(s)
Kolor płaszcza fioletowy
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Długość przewodu 15.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PE
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s²
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 815 g
Cykle zginania 5.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 12 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 7,5 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -40 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf