KRTM 55/4.1221,200-S12

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50110615

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria 55
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 13 mm ± 2 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,5 mm x 6,5 mm
Położenie plamki świetlnej wzdłużne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Przebieg przyuczania dynamiczny 2-punktowy
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
Masa netto 50 g
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Certyfikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf