KRTM 20M/V-20-0001-S12

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50035674

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 20
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
System znaczników cięcia
Zasięg roboczy 20 mm ± 2 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,2 mm x 4 mm
Położenie plamki świetlnej wzdłużne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie czołowej
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Rodzaj Prąd
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 16.000 Hz
Rodzaj Protokół
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Masa netto 300 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
przez interfejs serwisowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf