KRTM 20M/N-20-3320-S12

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50114201

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 20
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Funkcja czasowa
Wejście synchronizacyjne
Zasięg roboczy 20 mm ± 2 mm
Źródło światła LED, RGB
Położenie plamki świetlnej środkowy
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Wylot wiązki światła na stronie czołowej
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Przebieg przyuczania statyczny 2-punktowy
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 50.000 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Masa netto 300 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf