KRTM 20M/C-20-6526-S12
Czujnik kontrastu
Seria | 20 |
Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja Funkcja czasowa |
Zasięg roboczy | 20 mm ± 2 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, RGB |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1,2 mm x 4 mm |
Położenie plamki świetlnej | wzdłużne |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
Wylot wiązki światła | na stronie czołowej |
Ostrość | fix |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Przebieg przyuczania | statyczny 2-punktowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wyjście analogowe |
Rodzaj | Prąd |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Częstotliwość przełączania | 50.000 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynk |
Masa netto | 300 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |