KRT3CW.L3S2/LG-M8

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50148505

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 3C
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Zasięg roboczy 14,5 mm ± 2 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, Biały
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Położenie plamki świetlnej wzdłużne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Ostrość fix
Długość fal świetlnych 400 ... 750 nm
Powtarzalność 0,02 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 25 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 90 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Czas reakcji 0,05 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Jitter reakcji 20 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametyp 2.V
Specyfikacja V1.1.3
Device ID 3220
SIO-Mode support Tak
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Dostosowanie progu przełączania
Przyuczanie
Ustawianie przedłużania impulsu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf