KRT3CW.L3S1/6T-M8
Czujnik kontrastu
Seria | 3C |
Wersja specjalna | Funkcja czasowa Wejście przyuczania |
Zasięg roboczy | 14,5 mm ± 2 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, Biały |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] |
Położenie plamki świetlnej | wzdłużne |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
Ostrość | fix |
Długość fal świetlnych | 400 ... 750 nm |
Powtarzalność | 0,02 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | high: ≥8V low: ≤ 2 V lub niepodłączony |
Opóźnienie | 10 ms |
Opór wejściowy | 15.000 Ω |
Funkcja | Blokada klawiatury Przyuczanie Ustawianie przedłużania impulsu |
Stan przełączania active | high |
Przebieg przyuczania | statyczny 1-punktowy |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 10.000 Hz |
Czas reakcji | 0,05 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Jitter reakcji | 20 µs |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 10 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Dostosowanie progu przełączania Przyuczanie Ustawianie przedłużania impulsu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | EN IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |