KRT18BW.VS5/L6T-M12
Czujnik kontrastu
Seria | 18B |
Wersja specjalna | Wejście przyuczania krótkie czasy reakcji |
Zasięg roboczy | 13 mm ± 3 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, Biały |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
Położenie plamki świetlnej | wzdłużne |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
Ostrość | fix |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Blokada klawiatury Przełączanie jasny/ciemny Ustawianie czułości |
Stan przełączania active | high |
Przebieg przyuczania | statyczny 2-punktowy, dynamiczny 2-punktowy, statyczny 1-punktowy |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (NPN)/ściemniający (PNP) |
Funkcja | Komunikacja IO-Link Wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Funkcja | Wyjście przełączające |
Częstotliwość przełączania | 22.000 Hz |
Czas reakcji | 0,022 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
SIO-Mode support | Tak |
Dane procesowe OUT | 2 bajty |
Dual Channel | Tak |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 60 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przednie z gwintem Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | Graf słupkowy LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk(i) |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawianie czułości Wybór trybu pracy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |