KRT18BM.VT5/L6T-M12

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50131242

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 18B
Wersja specjalna Tracking automatycznego śledzenia sygnału
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 13 mm ± 3 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm x 4 mm
Położenie plamki świetlnej wzdłużne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Ostrość fix
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 25 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Funkcja Blokada klawiatury
Przełączanie jasny/ciemny
Tracking
Ustawianie czułości
Stan przełączania active high
Przebieg przyuczania Statyczny 2-punktowy i dynamiczny 2-punktowy
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (NPN)/ściemniający (PNP)
Funkcja Komunikacja IO-Link
Wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Wyjście przełączające
Częstotliwość przełączania 15.000 Hz
Czas reakcji 0,033 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.1
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe OUT 2 bajty
Dual Channel Tak
Funkcja Interfejs danych
Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 60 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przednie z gwintem
Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania Graf słupkowy
LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk(i)
Funkcja elementu obsługowego Tracking automatycznego śledzenia sygnału
Ustawianie czułości
Wybór trybu pracy
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - Data Function Block for TIA V12 - zip
Oprogramowanie - Data Function Block for TIA V14 - zip
Oprogramowanie - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Oprogramowanie - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Oprogramowanie - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf