KFX-LY-420
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Seria | KFX |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Włókna nadawcze i odbiorcze |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
Rdzeń światłowodu | Rdzeń jednowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Zasięg z LV461 | 0 ... 300 mm |
Zasięg z LV462 | 0 ... 525 mm |
Zasięg z LV463 | 0 ... 900 mm |
Zasięg z LV463.XV | 0 ... 1.350 mm |
Zasięg z LV463.XR | 0 ... 1.620 mm |
Zasięg z LV463I.XR | 0 ... 2.430 mm |
Minimalna średnica obiektu | 0,5 mm |
Konstrukcja | cylindryczny |
Średnica zewnętrzna | 2,2 mm |
Masa netto | 30 g |
Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
Rodzaj | Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX) |
Długość światłowodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | PE |
Mocowanie głowicy czujnikowej | M4 x 0,7 mm |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R2 |
Długość tulei na wylocie światła | 13 mm |
Gwint metryczny na tulei światłowodu | Tak |
Ułożenie | elastyczny |
Tłumienie przy λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |