KFX-LD-320-Q

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50117775

Dostępność od ręki

Seria KFX
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Dokładne rozpoznawania obiektów
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Zasięg z LV461 0 ... 100 mm
Zasięg z LV462 0 ... 175 mm
Zasięg z LV463 0 ... 300 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 450 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 540 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 810 mm
Minimalna średnica obiektu 0,05 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 1,25 mm
Masa netto 24 g
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej M3
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R15
Długość tulei na wylocie światła 15 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip