KFX-L-20ML-20
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Seria | KFX |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Włókna nadawcze i odbiorcze |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wersja specjalna | Wykrywanie powierzchni |
Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
Rdzeń światłowodu | Mieszane rozmieszczenie włókien Rdzeń wielowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
aktywna średnica światłowodu | 16 Piece(s) |
Zasięg z LV461 | 0 ... 350 mm |
Zasięg z LV462 | 0 ... 600 mm |
Zasięg z LV463 | 0 ... 1.050 mm |
Zasięg z LV463.XV | 0 ... 1.575 mm |
Zasięg z LV463.XR | 0 ... 1.900 mm |
Zasięg z LV463I.XR | 0 ... 2.850 mm |
Minimalna średnica obiektu | 1 mm |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Średnica zewnętrzna | 2,8 mm |
Masa netto | 35 g |
Materiał głowicy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj | Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX) |
Długość światłowodu | 2.000 mm |
Szerokość pola świetlnego | 14,5 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | PE |
Mocowanie głowicy czujnikowej | 2 x M3 |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R60 |
Ułożenie | standard |
Tłumienie przy λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -55 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |