KF-LY-77TZ-30

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50151112

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wylot wiązki światła z boku
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Zasięg z LV461 0 ... 250 mm
Zasięg z LV462 0 ... 430 mm
Zasięg z LV463 0 ... 750 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 1.125 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 1.350 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 2.025 mm
Minimalna średnica obiektu 0,5 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 2,2 mm
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 3.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej M4
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R2
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie elastyczny
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651