KF-LW-FU53-20
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Seria | KF |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Włókna nadawcze i odbiorcze |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wylot wiązki światła | z boku |
Rdzeń światłowodu | Rdzeń jednowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne |
aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
Zasięg z LV461 | 0 ... 15 mm |
Zasięg z LV462 | 0 ... 26 mm |
Zasięg z LV463 | 0 ... 50 mm |
Zasięg z LV463.XV | 0 ... 70 mm |
Zasięg z LV463.XR | 0 ... 95 mm |
Zasięg z LV463I.XR | 0 ... 150 mm |
Minimalna średnica obiektu | 0,1 mm |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Średnica zewnętrzna | 1 mm |
Masa netto | 225 g |
Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
Rodzaj | Światłowód z tworzywa sztucznego (KF) |
Długość światłowodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | PE |
Mocowanie głowicy czujnikowej | 2 x Ø 2,1 mm |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R1 |
Ułożenie | wysokoelastyczny |
Tłumienie przy λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |