KF-LP-FU92-520-Q

Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy

Numer produktu: 50122328

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Odporny na działanie olejów i chemikaliów
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Zasięg z LV461 0 ... 600 mm
Zasięg z LV462 0 ... 1.000 mm
Zasięg z LV463 0 ... 1.800 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 2.700 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 3.250 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 4.860 mm
Minimalna średnica obiektu 0,5 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 4 mm
Masa netto 72 g
Materiał głowicy Tworzywo sztuczne
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PTFE
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 5 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R25
Długość tulei na wylocie światła 22 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip